text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyitófogantyú
Alaptest anyaga
poliamid
D=Max. átmérő
28,5
D1
32
UNSPSC Code
31161544
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
PA 6 műanyag, üvegszállal erősített.
Kivitel
fekete.
További információk
Praktikus nyitófogantyú forgóreteszhez, max. 32 mm fejátmérőig. A nyitófogantyú használatával a forgóretesz „A“ mérete 2 mm-rel csökken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought