Persely kúpos acél nikkelezett 03096-44-007
- Tartozékok 03096-40 és 03096-42 rögzítőcsapokhoz
- Kúpos persely
Mennyiségi egység
9,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
10
D=csapátmérő
7
L=Hossz
8
D2
10
L1
8,2
M
M4
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alkalmas persely a 03096-40 és 03096-42 rögzítőcsapokhoz.
Az eltávolításhoz csavarjon be egy csavart a menetbe.
Az eltávolításhoz csavarjon be egy csavart a menetbe.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési méret
2) Kiszerelés
2) Kiszerelés
Accessory
03096-40 és 03096-42 rögzítőcsapok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.