text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alkalmas persely a 03096-40 és 03096-42 rögzítőcsapokhoz.

Az eltávolításhoz csavarjon be egy csavart a menetbe.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési méret
2) Kiszerelés
Accessory
03096-40 és 03096-42 rögzítőcsapok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak