Talp csuklós lábakhoz nemesacél 27804-20602
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható
- A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását
- Hőmérsékleti tartomány -30 °C ... +70 °C
33,12 €
Description
Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását.
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbfejből állnak. Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.