text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta. Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos. Alkalmazási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk

A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását.

A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbfejből állnak. Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.

Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak