text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Állítólábak, géplábak

Bejegyzések / oldal
24 / 44 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 44 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Áttekintés

      

    Nagy teherbírás, maximális stabilitás – állítólábak a norelemtől

               

    A géplábak és állítólábak fontos elemek az ipari gyártás számos területén. Szintezőláb néven is ismertek. Habár gyakran figyelmen kívül hagyják, mégis az állítólábak fontos szerepet játszanak a gépek és készülékek stabilitása, biztonsága és működése szempontjából.

    A géplábak speciálisan kifejlesztett állító elemek, amelyeket a gépek és berendezések aljára szerelnek. A gépeket stabilan tartják az alapzaton, továbbá rezgéscsillapításra és a gép pontos beállítására szolgálnak. Ez különösen az ipari alkalmazásoknál fontos, ahol pontos és megbízható munkakörülményeket kell biztosítani.

    Az állítólábakat viszont gyakran bútorokon és kisebb készülékeken alkalmazzák. Alkalmasak a magassági beállításra és egyenetlen padlózat kiegyenlítésére, ezzel megakadályozzák a billegést vagy megingást. A beállítható géplábakkal egyenletes és stabil felület hozható létre, ez nem csak tetszetősebb megjelenést nyújt, hanem a működést és a biztonságot is növeli.

    A norelem állítólábakon a gépek és sok egyéb ipari, laboratóriumi, valamint orvosi és biotechnológiai berendezések, szó szerint, jól megállnak. A lábak legfontosabb jellemzői:

    • stabil és teherbíró felépítés,
    • gyorsan felszerelhetők,
    • kiváló minőségű kivitel.

             

    Az állítólábaink két részből állnak, egy menetes orsóból és egy talpból. A két komponens nagy előnye, hogy bármelyik menetes orsó bármelyik talppal kombinálható. Különösen fontos, hogy a menetes orsó a benyomás után szorosan csatlakozzon a talphoz.

    A kombinációs lehetőségeknek köszönhetően a géplábak a felhasználási területnek megfelelően egyénileg összeállíthatók. Ezért nem véletlen, hogy az állítólábakat a gép- és berendezésgyártásban, valamint a bútoriparban, többek között irodai székekhez használják.

    Mentse el ingyenesen az állító- és géplábak CAD-adatait! Töltse le a pontos CAD-modelleket és akadálymentesen integrálja a projektjébe.

                  

    Állítólábak típusai

        

    A gép- és állítólábak fő feladata a stabilitás és a szintezés biztosítása, rezgéscsillapítás, és ebből következően a felállított objektumok élettartamának meghosszabbítása. Különösen olyan ipari környezetben, ahol nagy súlyú gépek egyenetlen vagy rezgő padlózaton állnak, mutatják meg a géplábak, hogy mi a különbség a biztonságos és hatékony üzemelés és a lehetséges kiesések vagy károk között.

           

    A norelem termékválasztékában ez a kategória 30 különböző cikket tartalmaz. A különböző talpak és különböző kivitelek változatos kombinációs lehetőségeket nyújtanak. Ily módon a saját igényeinek megfelelő szintező lábakat tud összeállítani.

    Az ajánlatot tartozékok egészítik ki, mint pl. kalap formájú gumibakok, rezgéscsillapítók vagy kupakok.

            

    A norelem állítólábak főleg fémből készülnek. Rendkívül stabilok és nagy teherbírásúak. Acélból, nemesacélból, cinkprésöntvényből és alumíniumból készülnek.

    A zárósapkák vagy recés tárcsák készítéséhez műanyagot használnak. A hőre lágyuló elasztomerből készült csúszásgátló lemez megakadályozza az állítóláb megcsúszását.

           

    Az állítólábak gépekhez és számos további ipari berendezéshez sokféle kivitelben kaphatók, lehet az:

           

    Kiemelendőek a különleges kivitelű nemesacél Hygienic DESIGN állítólábak. Dupla menettömítéssel és az orsócsuklón speciális tömítéssel rendelkeznek. Ez a gépláb különösen alkalmas az élelmiszer- és gyógyszeriparban. A Hygienic DESIGN kivitel révén a lábak könnyen tisztíthatók és gátolják a csírák és egyéb szennyeződések megtapadását.

              

          

    Az állító- és géplábak előnyei

           

    A géplábak és az állítólábak a gépek, készülékek és bútorok szerkezetének és felállításának fontos elemei. Annak ellenére, hogy a háttérben maradnak, döntő jelentőségűek ezen objektumok stabilitása, beállítása és hosszú élettartama szempontjából. Fontosságuk számos előnyükben mutatkozik meg.

    • Nagy teherbírás: A géplábakat kifejezetten nagy terhek tartására tervezték, ezáltal ideálisan alkalmazhatók nagy súlyú gépekhez és ipari felhasználásokhoz. Gondoskodnak a stabil alátámasztásról és megakadályozzák a nagy gépek besüllyedését vagy kilengését.
    • Egyszerű és gyors felszerelés: Az állító- és géplábak egyszerűen felszerelhetők, ily módon alacsonyabbak mind az idő-, mind a munkaköltségek. Az egyszerű felszerelés gördülékeny üzembe helyezést és minimális kiesési időket eredményez. A szabványalkatrészek felhasználásával a kopott alkatrészek cseréje akadálytalan. Ezáltal a pótalkatrészek gyorsabban felszerezhetők és egyszerűbben cserélhetők.
    • Sokoldalú alkalmazhatóság: Az állítólábak számos méretben, alakban és anyagban kaphatók. Ennek a változatosságnak köszönhetően kiválaszthatja a különböző felhasználásnak és követelménynek megfelelő állítólábat, akár igényes felszerelésekhez, akár robusztus ipari gépekhez.
    • Rezgéscsillapítás: Egyes állítólábak speciális csillapító elemekkel rendelkeznek, amelyek a rezgéseket elnyelik. Ezáltal a gépek kopása és a zajkibocsájtás a minimumra csökken és munkakörnyezet nyugodtabb és biztonságosabb.
    • Kombinálhatóság: Az állítólábak és géplábak gyakran akadálytalanul kombinálhatók más komponensekkel, mint pl. rezgéscsillapítókkal, szerelőtárcsákkal vagy rögzítőelemekkel. Ez további rugalmasságot nyújt a gépek és berendezések felépítésénél és alkalmazásánál.
    • Egyszerű tisztítás és karbantartás: A legtöbb állító- és gépláb olyan szerkezetű, hogy könnyen tisztítható és kevés karbantartást igényel. Ez hozzájárul a higiéniai feltételek fenntartásához és az üzemi költséges csökkentéséhez.

             

    A speciális "Hygienic DESIGN kivitelű állítólábak" kiemelkedő tulajdonságúak. Az állítólábak kitűnő felületi minősége révén az orvostechnikai, biotechnológiai és kutatási területeken használt berendezésekhez és készülékekhez alkalmazhatók. Ezenkívül az élelmiszer- és italgyártó szektorban, mint pl. sörgyárakban és tejfeldolgozó üzemekben is használhatók.

            

    A helyes állítóláb kiválasztása

         

    A helyes állítóláb kiválasztása döntő hatással van a gépek stabilitására, működésére és élettartamára. A kiválasztásnál több fontos tényezőt kell figyelembe venni.

        

    Először is a gép típusa áll a középpontban. Különböző gépek különböző követelményeket támasztanak az állítólábakkal szemben, mind méreteikre, mind terhelésükre vonatkozóan. Ezért olyan állítólábakat kell kiválasztani, amelyek optimálisan megfelelnek a mindenkori gépnek.

          

    További szempont a súly és az állítólábak teherbírása. Az állítólábaknak biztonságosan kell tartaniuk a gép súlyát. Rendkívül fontos pontosan kiszámolni az állítólábakra ható maximális terhelést és gondoskodni róla, hogy a kiválasztott lábak a követelményeknek megfeleljenek. A túlterhelés nem csak az állítólábak sérülését idézheti elő, hanem a gép károsodásához is vezethet.

           

    A környezeti körülmények is nagy befolyással vannak az állítólábakra. Nedves vagy korrozív hatású környezetben előnyösek a korrózióálló anyagok, mint pl. nemesacél. Extrém hőmérsékletek vagy nagy terhelések hatása alatt különösen robusztus és ellenállóképes modellekre van szükség.

          

    Az anyagok kiválasztása ugyancsak lényeges szempont. A különböző anyagok, mint pl. acél, nemesacél, műanyag vagy gumi, változatos tulajdonságokkal és felhasználási területekkel rendelkeznek. Válasszon a felhasználás speciális követelményeinek megfelelő anyagokat.

          

    A szerelést és karbantartást is figyelembe kell venni. Fontos, hogy az állítólábak egyszerűen felszerelhetők legyenek, hogy a szerelési munkákat és az ezzel járó költségeket a minimumra csökkentse. Az állítólábaknak könnyen tisztíthatóknak és karbantarthatóknak kell lenniük az üzemi költségek csökkentése és a hosszú élettartam biztosítása érdekében.

        

    Végül tanácsos tájékozódni az állítólábak kompatibilitásáról a rendszer egyéb elemeivel. A széles körű kompatibilitás garantálja a meglévő rendszerekbe történő integrációt és csökkenti az üzemi zavarok kockázatát.

              

    Ezen tényezők figyelembe vételével biztosítja, hogy az állítólábak az Ön követelményeinek optimálisan megfelelnek.

                     

    Állítólábak a norelemtől

    Webáruházunkban az állítólábak széles választékát és számos változatát találja, amelyek megfelelnek az Ön alkalmazásának és a különböző környezeteknek. Az állítólábak és géplábak mellett több, mint 100.000 szabvány- és gépelemet kínálunk.

            

    A technikusok, tervezők és mérnökök partnere vagyunk, innovatív megoldásokat kínálunk.

             

    Profitáljon szaktudásunkból és használjon norelem géplábakat! Ha kérdései vagy észrevételei vannak, szívesen állunk rendelkezésére!