Foot with vibration absorption stainless steel 27808-1036
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását
- Hőmérsékleti tartomány -30 °C ... +70 °C
Sales unit
9,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
Version 1
with vibration absorption
Main
material
stainless steel
Component
material
polyurethane
D=plate diameter
36
H=Height
15
D1
30,5
D2
5,5
H1
by 0 / 0.4 / 0.6
N/mm²
4 / 2,8 / 1,9
Load rating
max. kN
0,212
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161701
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
Description
Anyag
Talp, acél vagy nemesacél 1.4404.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Kivitel
Talp, kék passzivált vagy fényes.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.