text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Talp, acél vagy nemesacél 1.4404.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).

Kivitel
Talp, kék passzivált vagy fényes.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought