USB fitted socket Beépíthető változat műanyag ezüst 81180-1020X1500
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
Mennyiségi egység
28,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
USB fitted socket
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
USB-A
Alak
B
Alaktípus
kábellel/csatlakozódugóval
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Elülső oldal
USB 2.0 aljzat A típus
Huzalozás
1:1
Hátoldal
USB 2.0 kábel/csatlakozódugó A típus
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
nem
Referenciaszám
RRJ_USB_150CM
Technológia
USB 2.0
Típus
RRJ
UNSPSC Code
31251501
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Beépíthető USB-aljzatok kör alakú kivitelben.
A beépíthető USB-aljzatok lapos kialakításukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
A beépíthető USB-aljzatok lapos kialakításukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.