text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Beépíthető USB-aljzatok kör alakú kivitelben.

A beépíthető USB-aljzatok lapos kialakításukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.

A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.

Other customers also bought