- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Beépíthető USB-aljzatok kör alakú kivitelben.
A beépíthető USB-aljzatok lapos kialakításukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
A beépíthető USB-aljzatok lapos kialakításukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A nem használt beépíthető aljzatok védelmére tartozékként védősapkák kaphatók.
A alak: aljzattal.
B alak: kábellel / csatlakozódugóval.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Védősapkák a 81180-90-es szerelőperselyekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.