text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncfeszítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített
B=Szélesség
50
L=Hossz
34
SW=kulcsnyílás
36
B1
34
B2
20
D
M12
D1
54
H max.
108
H min.
83
H1 max.
118
H1 min.
100
H2
18
H3
15
L1
21
L2
46,5
Löket S
25
Max. forgatónyomaték Nm
45
S1
18
Szorítóerő max. kN
15
UNSPSC Code
31161617
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szorítóhorgok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Kivitel
Nemesített acél.
További információk
A láncfeszítőket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.

Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.

A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
Kullanım
A lánc hossza és a feszítőerő a recézett anyával előre beállítható az ellentartón. A szükséges forgatónyomaték a szorítóhorgon állítható be.
Szállítási terjedelem
Láncfeszítő készlet 04211-15:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.

Láncfeszítő készlet 04211-40:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.

Láncfeszítő készlet 04211-75:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1492 mm, 1x 984 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.

Láncfeszítő készlet 04211-120:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1485 mm, 1x 1028 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Figyelembe veendő
- A lánc nyitási szöge nem haladhatja meg a 30°-ot.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
Accessory
04211-03 görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought