Láncfeszítő acél nemesített 04211-120
- Egyenletes nyomáseloszlás
- A munkadarabok védelme műanyag elemekkel
Mennyiségi egység
4 050,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncfeszítő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített
B=Szélesség
91
L=Hossz
58
SW=kulcsnyílás
65
B1
64
B2
54
D
M24
D1
98
H
max.
209
H
min.
166
H1
max.
260
H1
min.
199
H2
41
H3
33
L1
48
L2
86
Löket
S
43
Max.
forgatónyomaték
Nm
300
S1
61
Szorítóerő
max. kN
120
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szorítóhorgok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Kivitel
Nemesített acél.
További információk
A láncfeszítőket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
Kullanım
A lánc hossza és a feszítőerő a recézett anyával előre beállítható az ellentartón. A szükséges forgatónyomaték a szorítóhorgon állítható be.
Szállítási terjedelem
Láncfeszítő készlet 04211-15:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-40:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-75:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1492 mm, 1x 984 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-120:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1485 mm, 1x 1028 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-40:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm),
- 4x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-75:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1492 mm, 1x 984 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Láncfeszítő készlet 04211-120:
- szorítóhorog,
- ellentartó,
- 2x görgőslánc (1x 1485 mm, 1x 1028 mm),
- 2x zárószem sasszegekkel az összekapcsoláshoz,
- 6x műanyag elem a reteszeléshez,
- biztosító készlet feszítőláncokhoz,
- csillagkulcs.
Figyelembe veendő
- A lánc nyitási szöge nem haladhatja meg a 30°-ot.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
Accessory
04211-03 görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.