Anyag
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik egyenes vagy ívelt lineáris vezetősínekhez.
A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.
A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.
A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.