text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Peremes rögzítő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Rögzítőfurat
30
S=vastagság
10
A
32,5
A1
64
A2
32
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
45
D3
6,5
D4
7
D5
10,5
Henger-Ø
32
Hengeres fejű csavar DIN 912
M6X20
L
80
T
6,5
UNSPSC Code
27131700
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítő szabványos és kompakt pneumatikus hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez peremes rögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.

A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.

Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x peremes rögzítő.
4x hengeres fejű csavar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought