{"product":{"productId":"agid.36019","price":14.79,"name":"Peremes rögzítők az ISO 15552 / 21287 szabványhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Peremes rögzítő szabványos és kompakt pneumatikus hengerekhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez peremes rögzítő a pneumatikus hengerek tartós beépítésére szolgál.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
A pneumatikus henger általában két karimás rögzítéssel van felszerelve a front- és a hátoldalon.
Lehetőség van azonban csupán egy peremes rögzítéssel történő felszerelésre a front- vagy a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
1x peremes rögzítő.
4x hengeres fejű csavar.
4x hengeres fejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.