Csapágybak alumínium fémtiszta 12021-28-1032
Mennyiségi egység
14,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágybak
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
S=vastagság
8
A
38
A1
18
Alábbiakhoz
DIN ISO 15552 / 21287
B
26
B1
10
B2
51
D
10
D2
20
D3
6,6
E
10,5
H
32
Henger-Ø
32
L
31
L1
21
R3
5,5
T1
3
T2
1,6
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Csapágybak szabványos és kompakt pneumatikus hengerhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez a csapágybak pneumatikus henger forgatható rögzítésére szolgál.
Szállítási terjedelem
1x csapágybak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.