text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Csapágybak szabványos és kompakt pneumatikus hengerhez DIN ISO 15552 és DIN ISO 21287 szabványoknak megfelelően. Ez a csapágybak pneumatikus henger forgatható rögzítésére szolgál.
Szállítási terjedelem
1x csapágybak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak