text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mounting rail
Version 1
System 41
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
L=Length
2000
Max. recommended load by 0,5m length kN
4,1
Max. recommended load by 1.5m length kN
1,34
Max. recommended load by 1m length kN
2,02
Moment of inertia Jy cm⁴
6,11
Moment of inertia Jz cm⁴
9,16
Resistance torque Wy cm³
2,83
Resistance torque Wz cm³
4,47
Size
41/41
UNSPSC Code
39121708
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
Description

Termékleírás
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A szerelősínek kiváló alapot biztosítanak összetett szerkezetek kialakításához. Lehetővé teszik a biztonságos vízszintes és függőleges szerkezetek felépítését. Csővezetékek, elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgálnak a gépgyártásban, épületgépészetben vagy elektromos berendezésekben.

A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought