Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
C-sínjeink ideális megoldást nyújtanak az alkatrészek biztonságos és változatos rögzítésére különböző nagy- és kisipari alkalmazásokban. Robusztus kivitel és sokoldalú felhasználási lehetőségek jellemzik őket, így kiválóan alkalmazhatók összeszerelési és rögzítési projekteknél.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A szerelősínek kiváló alapot biztosítanak összetett szerkezetek kialakításához. Lehetővé teszik a biztonságos vízszintes és függőleges szerkezetek felépítését. Csővezetékek, elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgálnak a gépgyártásban, épületgépészetben vagy elektromos berendezésekben.
A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
A sínszegély bordázott, így a megfelelő tartozékokkal együtt függőleges terhelés felvételére is képes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.