Csatlakozó konzol 41-es rendszer acél galvanikusan horganyzott 10925-62-1141
- Szerelősínek gyors homlokoldali rögzítése
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
7,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csatlakozó konzol
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
UNSPSC Code
39121708
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
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Előre összeszerelt csatlakozó konzol a két szerelősín egyszerű összekapcsolásához.
A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 90°-os szögben történő egymáshoz illesztését. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 90°-os szögben történő egymáshoz illesztését. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.