text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Előre összeszerelt csatlakozó konzol a két szerelősín egyszerű összekapcsolásához.

A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 90°-os szögben történő egymáshoz illesztését. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak