Monitortartó Mobiltelefon tartó termoplaszt 29180-125185
Mennyiségi egység
38,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Monitortartó
Kivitel 1
Mobiltelefon tartó
Alaptest
anyaga
termoplaszt
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Beállítási tartomány 125 mm-től (5 Zoll) és 185 mm-ig (7,25 Zoll).
Rögzítés kör keresztmetszetű csövekre (30 mm) vagy alumínium profilokra és ezzel a gépállványra horonyanyák segítségével.
Mindkét rögzítő a szállítási terjedelemben.
Rögzítés kör keresztmetszetű csövekre (30 mm) vagy alumínium profilokra és ezzel a gépállványra horonyanyák segítségével.
Mindkét rögzítő a szállítási terjedelemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.