text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nagy szilárdságú termoplaszt / alumínium anyagkeverék.
Kivitel
fekete / fémtiszta.
További információk
Az iparban használatos monitorokhoz és érintőpanelekhez hatféle különböző alaptartót kínálunk:

Kompakt:
helytakarékos, 60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Terheléshez 10 kg-ig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek vagy 30x30 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövek rögzítésére. Az opcionálisan kapható K0491-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (20 mm és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 és 25x25 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

Konzolok:
Rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 15°-os lépésekben állítható. Univerzális csatlakozó karima 60°-os elfordítási tartománnyal.
Akár 3 kg (dinamikus) és akár 10 kg (statikus) terheléshez.
Az univerzális rögzítőfuratok segítségével egyszerűen felszerelhetők a felületelemekre.

Forgó karimával:
rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 90°-os tartományban, 15°-os lépésekben állítható. Monitorokhoz/kezelőeszközökhöz 25 kg-ig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható K0492-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø 20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

Gömbcsuklóval:
60°-os elfordulási tartományt tesz lehetővé. Terheléshez 10 kg-ig (statikus). Univerzális csavaros lemezzel. Az alaptartó alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek. Az opcióban kapható K0492-es szűkítőhüvelyekkel más keresztmetszetekhez is csatlakoztatható (Ø 20 és 25 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövekhez, vagy 20x20 mm méretű négyszög keresztmetszetű csövekhez).

Duplagolyóval vagy elfordítható duplagolyóval:
Két univerzális csatlakozó karima 60°-os elfordítási tartománnyal. Akár 3 kg (dinamikus) és 10 kg (statikus) terheléshez.
Az univerzális rögzítőfuratok segítségével egyszerűen felszerelhetők a felületelemekre. Az elfordítható kivitel ezenkívül rezgésálló és rögzíthető, 15°-os lépésekben állítható, dőlésszög beállítást tesz lehető.

A különböző elhelyezésekhez opcionálisan fali konzolok, profilos konzolok, egyszeres/kettős tartókarok, táblagéptartó, mobiltelefon-tartó, billentyűzettartó, vagy VESA 50/75 vagy 75/100 szerelőlemezek állnak rendelkezésre.

Other customers also bought