Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Beállítási tartomány 125 mm-től (5 Zoll) és 185 mm-ig (7,25 Zoll).
Rögzítés kör keresztmetszetű csövekre (30 mm) vagy alumínium profilokra és ezzel a gépállványra horonyanyák segítségével.
Mindkét rögzítő a szállítási terjedelemben.
Rögzítés kör keresztmetszetű csövekre (30 mm) vagy alumínium profilokra és ezzel a gépállványra horonyanyák segítségével.
Mindkét rögzítő a szállítási terjedelemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.