text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Monitortartó
Kivitel 1
csatlakozólemez, vesa
Alaptest anyaga
alumínium
Méret
50/75
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
Nagy szilárdságú termoplaszt / alumínium anyagkeverék.
Kivitel
fekete / fémtiszta.
További információk
Csatlakozólemez a VESA-szabvány szerint, 50/75 (50 x 50 mm vagy 75 x 75 mm méretű rögzítőfurat-sablon).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak