text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Profilkonzol
Kivitel 2
i és b típus
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
alumínium színű
B=Szélesség
85
D=átmérő
11,8
H=Magasság
120
L=Hossz
128
B1
14
B2
21,5
B3
20,5
H1
106
H2
6
L1
40,5
L2
83,4
L4
8,8
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Profilkonzolok alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.

A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
Felszerelés
1. Rögzítse a profilkonzolt a padlóhoz.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought