Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
Több
Kevesebbet
Profilkonzolok, B típus és I típus, A alak
kezdet
22,35 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Profilkonzolok, B típus és I típus, B alak
kezdet
27,71 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Profilkonzolok alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.
A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.
A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
Felszerelés
1. Rögzítse a profilkonzolt a padlóhoz.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.