Nagy teherbírású kerék ház nélkül poliamid 95059-05-05032
- Nagyfokú teherbírás
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
- Kopásálló
Mennyiségi egység
32,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nagy teherbírású kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
50
B1
35
D1
15
Futófelület
anyaga
poliamid
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség
kg
250
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású öntött poliamid kerekeket (80 Shore D) extrém nagy terhelésre tervezték. A reakciós fröccsöntött, törésálló szerkezetnek köszönhetően minimális gördülési és kilengési ellenállást, valamint könnyű futást biztosítanak sima padlón. Az anyag rendkívül kopásálló, vegyszerálló és alig szívja magába a nedvességet.
Anyag
Kerék, öntött poliamid.
Kivitel
Öntött poliamid, természetes bézs.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.
Csökkentett nedvességfelvétel.
A nyomásérzékeny padlók esetében vegye figyelembe a felületi nyomást.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Csökkentett nedvességfelvétel.
A nyomásérzékeny padlók esetében vegye figyelembe a felületi nyomást.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
95045 Acéllemez vezetőgörgők kompakt kivitelben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.