text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A nagy teherbírású öntött poliamid kerekeket (80 Shore D) extrém nagy terhelésre tervezték. A reakciós fröccsöntött, törésálló szerkezetnek köszönhetően minimális gördülési és kilengési ellenállást, valamint könnyű futást biztosítanak sima padlón. Az anyag rendkívül kopásálló, vegyszerálló és alig szívja magába a nedvességet.
Anyag
Kerék, öntött poliamid.
Kivitel
Öntött poliamid, természetes bézs.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

Csökkentett nedvességfelvétel.

A nyomásérzékeny padlók esetében vegye figyelembe a felületi nyomást.

A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
95045 Acéllemez vezetőgörgők kompakt kivitelben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak