Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95025-01-101600501
- Egyszerű és erőtakarékos kezelés
- Nagy dinamikus teherbírás
- Alacsony gördülési ellenállások
- Vékony futófelület
- Padlókímélő
Sales unit
200,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Version 2
with low roll resistance
Product type
heavy-duty version
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
160
H=total height
202
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible
load
kg
550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.