norelem továbbít - Szállítás- és mozgatástechnika
A "norelem továbbít" kategória szállítás- és mozgatástechnikai egységeket és elemeket tartalmaz. A„Kerekek, görgők”,„Golyós görgők” és„Kis szállítószalagok” termékcsoportokra osztott választék alapvető alkatrészeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az üzemi berendezések és gyártó eszközök szállítását és mozgatását valamennyi nagy- és kisipari területen.
A kerekek és a görgők számos kivitelben kaphatók. A vezetőgörgők és a bakgörgők mozgathatóságukban különböznek egymástól. A bakgörgők szilárdan rögzítettek, míg a vezetőgörgők függőlegesen 360°-ban elfordíthatók. A termékválaszték különféle párosítási és kombinációs lehetőségeket kínál különböző méretekben, alvázmagasságokban, ház- és futófelület-anyagokban, így hatékonyan alkalmazhatók különböző padlóburkolatokon. A termékválasztékot a járókerekek és kormányzott görgők széles választéka teszi teljessé.
A golyós görgők a gördülőcsapágy elvén működnek. A gömb alakú tartógörgő golyósan csapágyazott csészében helyezkedi el. A norelem golyós görgők beépített házakban, vagy csavaros karimákkal, ill. menetes csapokkal rendelkező kivitelekben kaphatók, így számos szerelési lehetőséget kínálnak. Lehetővé teszik a gördülékeny mozgást valamennyi sík irányban, még nagy terhelés mellett is.
A norelem kis szállítószalagok kompakt, rövid távú szállítási megoldások, például alkatrészek be- vagy kiszállítására a gyártás és a termelés során. Ezen felül a logisztikában és a kereskedelmi szektorban is felhasználhatók. A kis szállítószalagok kompakt hajtástechnikával, vezérléssel és szerelőprofilokkal rendelkeznek, ily módon egyszerűen beszerelhetők a körbefutó szállítandó anyagok területén.