text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Version 2
with low roll resistance
Product type
heavy-duty version
Main material
polyurethane
Component material
steel
B=belt width
40
D=roller diameter
100
H=total height
130
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible load kg
350
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought