text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball transfer unit
Version 1
mini
Form
B
Main material
stainless steel
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
13
D=diameter
13
H1=Height
2
H=Height
16,5
L=thread length
6
D2
M3
DK
6,4
Kind of fastening
thread
Load rating C (N)
100
Material bearing ball
Stainless steel
Material load ball
Stainless steel
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél kivitel:
Nagy teherbírású golyó, acél.
Teherviselő golyók, acél.
Ház, acél, horganyzott.
Burkolat, acél, horganyzott.

Nemesacél kivitel:
Nagy teherbírású golyó.
Teherviselő golyók, nemesacél.
Ház, nemesacél.
Burkolat, alumínium.
További információk
A golyós görgők beépített csapágycsészével rendelkező házból, burkolatból, terhelt golyóból és több támasztó golyóból állnak. Mérőműszerekben, tisztatéri anyagszállításnál és miniatűr műszerekben történő alkalmazásra.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.


Általános tűrések ± 0,3mm.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought