text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball transfer unit
Version 1
mini
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
steel
D1=Outside diameter
18
D=diameter
18
H1=Height
2
H=Height
32
L=thread length
18
D2
M8
DK
7,9
Kind of fastening
thread
Load rating C (N)
300
Material bearing ball
steel
Material load ball
steel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Acél kivitel:
Nagy teherbírású golyó, acél.
Teherviselő golyók, acél.
Ház, acél, horganyzott.
Burkolat, acél, horganyzott.

Nemesacél kivitel:
Nagy teherbírású golyó.
Teherviselő golyók, nemesacél.
Ház, nemesacél.
Burkolat, alumínium.
További információk
A golyós görgők beépített csapágycsészével rendelkező házból, burkolatból, terhelt golyóból és több támasztó golyóból állnak. Mérőműszerekben, tisztatéri anyagszállításnál és miniatűr műszerekben történő alkalmazásra.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.


Általános tűrések ± 0,3mm.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought