Tűrésgyűrű rugóacél szalag 95164-100
- Nagyobb tűrésmezőt tesznek lehetővé az összekapcsolandó elemek között
- Gyorsan és költséghatékonyan beszerelhető golyós görgők
Sales unit
5,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spacer ring
Main
material
leaf spring steel
D=diameter
100
Assembly dimensions
D1
102,5 +0,35
Assembly dimensions
H
19
Tolerance ring suitable for ball rollers
95156-.60
UNSPSC Code
31161550
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
Description
Anyag
Rugószalagacél.
További információk
Az átmérőcsökkentő gyűrűk használatával nagy tűrésmező valósítható meg az összekapcsolandó elemek között.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Tűrés gyűrű
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.