text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ejector
Version 1
Inline
Form
A
Form definition
with internal thread
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
G=Thread
G1/8"
Air consumption (l/min)
21
D
M5
H
29,8
L
35
L1
16
L2
5
Max. vacuum (%)
90
Nozzle diameter (mm)
0,7
Optimum operating pressure (bar)
5
P
G1/4
SW
17
Suction capacity (l/min)
14
T
7,5
T1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
Inline-ejektor egyfokozatú fúvókával a vákuum előállításához közvetlenül a felhasználás helyén.
Pneumatikusan működésű, a Venturi-elv alapján működő vákuumgenerátor. A sűrített levegőt az ejektorba vezetik, amely egy fúvókán keresztül áramlik. Közvetlenül a fúvóka után negatív nyomás keletkezik, amely a vákuumcsatlakozáson keresztül a levegő beszívását idézi elő. Az elszívott levegő és a sűrített levegő az elszívó vezetéken keresztül a légkörbe kerül.

Az inline- ejektorok fő előnye, hogy közvetlenül a szívókorongra szerelhetők. Az inline-ejektorok szívókorongra történő felszerelésével a helyszínen vákuum hozható létre. Ez lehetővé teszi a többszörös és független megfogást. Ha az egyik szívókorong nem foglalt,
akkor vákuum a többi szívókorongon marad fenn. Nincs szükség elzáró szelepekre.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 5 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrített levegő csatlakozó
2 Vákuum csatlakozó
3 Elszívott levegő
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought