text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Link
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
2500
A
19
D1
23,5
Grade
10
L
62
L1
25,5
S
10
S1
11,5
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
Az összekötőtagok csatlószemként a lánfüggesztékben alkalmazhatók a felfüggesztő tag/lánc, lánc/lánc és teherhorog/lánc között.

Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought