Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
Az összekötőtagok csatlószemként a lánfüggesztékben alkalmazhatók a felfüggesztő tag/lánc, lánc/lánc és teherhorog/lánc között.
Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Az összekötő tagok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.