text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M12
B
66,7
D1
19,1
D2
16
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
Javasolt meghúzó nyomaték Nm
25
L
19,1
L1
50,8
L2
16,3
Max. terhelhetőség kg
700
R1
12,7
S
7,9
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Emelőkengyellel kapcsolatos tudnivalók
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Szerelőkulccsal kapcsolatos tudnivalók
- A szerelőkulcsot az emelőkengyel meglévő furataiba kell behelyezni.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought