{"product":{"productId":"agid.4263","price":21.6,"name":"Forgó emelőkengyel, acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Emelőkengyellel kapcsolatos tudnivalók
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Szerelőkulccsal kapcsolatos tudnivalók
- A szerelőkulcsot az emelőkengyel meglévő furataiba kell behelyezni.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.