Tömlőbilincs nemesacél fémtiszta 07850-01-409032
- Nagy pánthúzóerő kompakt kivitel mellett.
- Erőzáró csatlakozás.
- Egy méret különböző átmérőkhöz.
- Gyors és egyszerű szerelés szokványos szerszámokkal.
- Újrafelhasználható
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömlőbilincs
DIN
DIN 3017-1
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B1
11,5
Befogási tartomány
D
(mm)
20-32
Meghúzási nyomaték Nm
3,8 +0,5
Pántszélesség
B
(mm)
9
S
0,7
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
Pánt, ház és csavar, nemesacél 1.4301 (W4).
Kivitel
Pánt, ház és csavar, fémtiszta.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.
Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.
Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes horonnyal.
Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.
Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes horonnyal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.