text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőbilincs
Kivitel 1
kétoldalas
DIN
-
Alak
A
Alaktípus
2 vezetékhez
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
12
D1=Átmérő
18
D2=Rögzítőfurat
7
S=Vastagság
1,5
A
36,5
H
17,3
L3
69
L4
55
UNSPSC Code
39121705
Vezetékek száma
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott, vastagrétegű passziválással.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Kétoldalas rögzítőbilincsek DIN 72573, több vezetékhez. Több kábel, vezeték, cső és tömlő biztonságos rögzítéséhez. Szabványos kivitelüknek köszönhetően megbízható, rezgésálló és tartós rögzítést biztosítanak.

Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak