Rögzítőbilincs egyoldalas acél horganyzott 07850-15-10180
- Gyors rögzítés egyetlen csavarral
- Sokoldalúan használható kábelekhez, csövekhez és tömlőkhöz
- Átmérők gazdag választéka áll rendelkezésre
Mennyiségi egység
0,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőbilincs
Kivitel 1
egyoldalas
DIN
-
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12
D1=Átmérő
18
D2=Rögzítőfurat
7
S=Vastagság
1,5
H
17,3
L1
25
L2
18
L3
35,5
UNSPSC Code
39121705
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott, vastagrétegű passziválással.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas rögzítőbilincsek a DIN 72571 szabvány szerint. Kábelek, vezetékek, csövek és tömlők biztonságos rögzítéséhez. Szabványos kivitelüknek köszönhetően megbízható, rezgésálló és tartós rögzítést biztosítanak.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.