text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőbilincs
Kivitel 1
kétoldalas
Kivitel 2
nehéz kivitel
DIN
DIN 1597
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
20
D1=Átmérő
33
D2=Rögzítőfurat
6,6
S=Vastagság
2
Befogási tartomány D1 coll
1.22-1.30
Befogási tartomány D1 mm
31-33
H
29
L3
92
L4
72
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelőbilincsek, kétoldalas, előfeszítéssel, könnyű kivitel, DIN 1597 szabvány szerint.

A szerelőbilincsek könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgálnak.

A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavarok meghúzásával érhető el.

A D1 = 33 és D1 = 52 hasonló a DIN 1597 szabványhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak