Szerelőbilincs kétoldalas acél galvanikusan horganyzott 07850-11-10130
Mennyiségi egység
0,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőbilincs
Kivitel 1
kétoldalas
Kivitel 2
nehéz kivitel
DIN
DIN 1597
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
B=Szélesség
16
D1=Átmérő
13
D2=Rögzítőfurat
5.5
S=Vastagság
1,5
Befogási tartomány
D1
coll
0.39-0.51
Befogási tartomány
D1
mm
9,5-13
H
9
L3
52
L4
36
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelőbilincsek, kétoldalas, előfeszítéssel, könnyű kivitel, DIN 1597 szabvány szerint.
A szerelőbilincsek könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgálnak.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavarok meghúzásával érhető el.
A D1 = 33 és D1 = 52 hasonló a DIN 1597 szabványhoz.
A szerelőbilincsek könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgálnak.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavarok meghúzásával érhető el.
A D1 = 33 és D1 = 52 hasonló a DIN 1597 szabványhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.