Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07160-1025X16
Mennyiségi egység
0,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M2,5
G=menet / menethez
M02,5
L=Hossz
16
SW=kulcsnyílás
2
DK
4,5
E
2,3
K
2,5
Lg
max.
1,35
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
1,1
UNSPSC Code
31161502
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.