{"product":{"productId":"agid.37667","price":0.1,"name":"Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762, bővített, acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Több
Kevesebbet
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762, bővített, acél
kezdet
0,10 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762, bővített, nemesacél
kezdet
0,27 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.