Recézett gombok termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06100-3308
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: optimális leolvashatóság a bedolgozott skála révén
Mennyiségi egység
7,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Knurled knob
Form
C
Form definition
with scale
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=bore
8
H=Height
36
T=bore depth
14
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
31
D3
31
D4
M4
H1
17,5
H2
7
Size
3
Thread type
reamed hole
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, vagy pedig 20-as skálabeosztással és 10 számjeggyel.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.