Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Több
Kevesebbet
Adagológombok, A alak, skála nélkül
kezdet
4,58 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Adagológombok, C alak, szabványos skálával
kezdet
6,14 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, vagy pedig 20-as skálabeosztással és 10 számjeggyel.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)